RI20P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBCodeur miniature Avec sortie analogique100028554Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
REM-191C10SA-IOL32B-H1141Codeur absolu - Multitours IO-Link100031336Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)10 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RI360P3-QR24M2-0064X2-H1181Codeur sans contact Incrémentiel : 64 pages100032871Type de sortieincrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
RI360P4-DSU35-ELIU5X2-H1151/S1386capteur angulaire inductif Avec sortie analogique100033653Type de sortieAbsolu monotour
RI360P3-QR24M5-0064X2-H1181Codeur sans contact Incrémentiel : 64 pages100041530Type de sortieincrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
RI360P8-EQR24M0-HESG25X3-H1181Codeur sans contact avec boîtier en acier inoxydable SSI100047438Type de sortieCodeur absolu multitourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux