REM-191B6E-IOL32B-H1141Codeur absolu - Multitours IO-Link100018243Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)46Diamètre d'arbre D (mm)6 mmType d'arbrearbre de trou borgne
REM-E-195T6S-IOL32B-H1141Codeur absolu - Multitours IO-Link100021183Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)6 mmType d'arbrearbre sortant
REM-190S10S-IOL32B-H1141Codeur absolu - Multitours IO-Link100018241Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)10 mmType d'arbrearbre sortant
REM-E-195T6C-IOL32B-H1141Codeur absolu - Multitours IO-Link100021185Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)6 mmType d'arbrearbre sortant
REM-191BA0T-IOL32B-H1141Codeur absolu - Multitours IO-Link100018250Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
REM-190S6S-IOL32B-H1141Codeur absolu - Multitours IO-Link100018239Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)6 mmType d'arbrearbre sortant
REM-190S8S-IOL32B-H1141Codeur absolu - Multitours IO-Link100018240Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)8 mmType d'arbrearbre sortant
REI-E-114I15E-2B100-H1181codeur incrémental100018916Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)63Diamètre d'arbre D (mm)15 mmType d'arbreArbre creux
REM-190S8C-IOL32B-H1141Codeur absolu - Multitours IO-Link100018236Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)8 mmType d'arbrearbre sortant
REI-E-114I15E-2B500-H1181codeur incrémental100018918Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)63Diamètre d'arbre D (mm)15 mmType d'arbreArbre creux
RI360P1-QR20-LU4X2-0.5-AMP01-3P-1Codeur miniature Avec sortie analogique100019423Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
RI360P0-EQR24M0-2500X2-H1181Codeur sans contact avec boîtier en acier inoxydable Incrémentiel : 2500 ppr100020402Type de sortieincrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux