LRS510-10-51-2UPN8-H1141/EUCapteur radar Contrôle de niveaux100048855Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPNAngle de rayonnement10°Plage max. (mm)10000
LRS510-10-51-LI2UPN8-H1141/EUCapteur radar Contrôle de niveaux100048853Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiqueAngle de rayonnement10°Plage max. (mm)10000
LRS510-10-69-LI2UPN8-H1141/EUCapteur radar Contrôle de niveaux100048852Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiqueAngle de rayonnement6°Plage max. (mm)10000
LRS510-10-69-2UPN8-H1141/EUCapteur radar Contrôle de niveaux100048854Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPNAngle de rayonnement6°Plage max. (mm)10000
LUS211-130-34-2UPN8-H1141Capteur ultrasonique Contrôle de niveaux100003166Protocole de communicationIO-LinkRaccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNPPlage max. (mm)1300
NCLS-30-UN6X-H1141Capteur de niveau capacitif100004249Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageCapteur d'immersionFonction de sortieNPN
NCLS-30-UP6X-H1141Capteur de niveau capacitif100004248Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageCapteur d'immersionFonction de sortiePNP
LRS510-10-51-2UPN8-H1141Capteur radar Contrôle de niveaux100012731Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPNAngle de rayonnement10°Plage max. (mm)10000
LRS510-10-34-2UPN8-H1141Capteur radar Contrôle de niveaux100012732Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPNAngle de rayonnement10°Plage max. (mm)10000
LRS510-10-34-LI2UPN8-H1141Capteur radar Contrôle de niveaux100012730Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiqueAngle de rayonnement10°Plage max. (mm)10000
LRS510-10-57-2UPN8-H1141Capteur radar Contrôle de niveaux100012726Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPNAngle de rayonnement6°Plage max. (mm)10000
LRS510-10-51-LI2UPN8-H1141Capteur radar Contrôle de niveaux100012729Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiqueAngle de rayonnement10°Plage max. (mm)10000