DWE-2000-110-10-2B1000-H1181Capteur à commande par câble100049353Raccordement électriqueConnecteurPlage de mesure (mm)2000Fonction de sortiePush-Pull/HTL
LTX525M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161Pressure-resistant Linear Position Sensor SSI100026082Protocole de communicationSSiRaccordement électriqueConnecteurPlage de mesure (mm)525
DWE-250-70-04-2H1250-H1181Capteur à commande par câble100049325Raccordement électriqueConnecteurPlage de mesure (mm)250Fonction de sortiePush-Pull/HTL
DWE-1000-70-190-IOL32B-H1141Capteur à commande par câble100049347Protocole de communicationIO-LinkRaccordement électriqueConnecteurPlage de mesure (mm)1000
DWE-1250-70-97-8B-H1151Capteur à commande par câble100049340Raccordement électriqueConnecteurPlage de mesure (mm)1250Fonction de sortieSortie analogique
DWE-1000-110-10-2B200-H1181Capteur à commande par câble100049349Raccordement électriqueConnecteurPlage de mesure (mm)1000Fonction de sortiePush-Pull/HTL
DWE-1250-70-101-9D38B-H1151Capteur à commande par câble100049344Protocole de communicationCANopenRaccordement électriqueConnecteurPlage de mesure (mm)1250
DWE-500-70-190-IOL32B-H1141Capteur à commande par câble100049346Protocole de communicationIO-LinkRaccordement électriqueConnecteurPlage de mesure (mm)500
DWE-1000-70-97-8B-H1151Capteur à commande par câble100049339Raccordement électriqueConnecteurPlage de mesure (mm)1000Fonction de sortieSortie analogique
DWE-E-1000-110-116-8B-H1151Capteur à commande par câble100049322Raccordement électriqueConnecteurPlage de mesure (mm)1000Fonction de sortieSortie analogique
DWE-250-70-04-2H2500-H1181Capteur à commande par câble100049329Raccordement électriqueConnecteurPlage de mesure (mm)250Fonction de sortiePush-Pull/HTL
DWE-E-3000-110-116-8B-H1151Capteur à commande par câble100049324Raccordement électriqueConnecteurPlage de mesure (mm)3000Fonction de sortieSortie analogique