DXM100-B1R1Contrôleur de réseau Avec passerelle DX80 900 MHz intégrée3095651Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485Type d'entréeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/thermistance 10 k/compteurFonctionTopologie en étoileType de sortieNMOS/0 à 20 mA ou 0 à 10 V
DXM1200-B1R3Contrôleur de réseau Avec passerelle DX80 2,4 GHz intégrée3805550Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FonctionTopologie en étoile
DX80N2Q45TH-NBSystème de transmission radio Unité de base pour les capteurs en série3802786Type d'entréeTempérature/humiditéFonctionDétecteur de températureType de sortieAffichage LED 2 couleurs (rouge / vert)
DX80N2X6S-PM8Wireless system Transfer of I/O Data in Point-To-Point Topology3087107Type d'entréePNPFonctionPoint à pointType de sortiePNP
DXMR110-8KContrôleur de réseau 8 ports maîtres IO-Link3814332Protocole de communicationRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETType d'entréeProtocole de communicationType de sortieIO-Link
DXMR90-X1Contrôleur de réseau Quatre ports de maîtres Modbus RTU3812240Protocole de communicationRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
DX80G2M6S-PB2Système sans fil Transfert des données E/S vers la topologie en étoile3025756Type d'entréePNP/0…20 mAFonctionTopologie en étoileType de sortiePNP/0…20 mA
DXM1200-X2R4Contrôleur de réseau Avec radio de données 2,4 GHz intégrée3814991Protocole de communicationRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFonctionTopologie d'arbre
DXM1200-X2R3Network Controller With Integrated 2.4-GHz DX80 Gateway3814990Protocole de communicationRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFonctionTopologie en étoile