IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDCAccessoires Module d'alimentation PowerBridge7580610Type d'accessoireModule d'alimentationHomologationsATEX, IECEx, NEPSINombre de canaux1Mode de protectionIP20Tension nominalePower-Bridge 24 VDC
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CCAccessoires Module d'alimentation PowerBridge7580611Type d'accessoireModule d'alimentationHomologationsATEX, IECEx, NEPSINombre de canaux1Mode de protectionIP20Tension nominalePower-Bridge 24 VDC
PSU67-11-2480/Malimentation compacte en IP67 tension de sortie 24 VDC - courant de sortie 8 A6884147Courant nominal (A)8Tension de sortie24 VDCAlimentation en tension230 VUC
PSU67-1P-1M-2M4-24200-IOL-FAlimentation électrique intelligente à commutation étanche IP67 Tension de sortie 24…28 VCC100048985Courant nominal (A)15Tension de sortie24...28 VCCAlimentation en tension230 VUCInterface d'étatIO-Link (V 1.1)
PSU67-3P-1H2-1H0-24250Alimentation électrique intelligente à commutation étanche IP67 Tension de sortie 24…28 VCC100028239Courant nominal (A)25Tension de sortie24...28 VCCAlimentation en tension3 x AC 380...480 VInterface d'étatSortie par relais (DC-OK)
PSU67-3P-1S-2L-24250-IOL-FAlimentation électrique intelligente à commutation étanche IP67 Tension de sortie 24…28 VCC100025929Courant nominal (A)25Tension de sortie24...28 VCCAlimentation en tension3 x AC 380...480 VInterface d'étatIO-Link (V 1.1)
PSU67-12-2480/Malimentation compacte en IP67 Tension de sortie : 24 V CC – Courant de sortie : 2 × 3,8 A6884148Courant nominal (A)7.6Tension de sortie24 VDCAlimentation en tension230 VUC
PSU67-3P-1S-2L-24250-FAlimentation électrique intelligente à commutation étanche IP67 Tension de sortie 24…28 VCC100028238Courant nominal (A)25Tension de sortie24...28 VCCAlimentation en tension3 x AC 380...480 VInterface d'étatSortie par relais (DC-OK)
PSU67-11-2420/Malimentation compacte en IP67 tension de sortie 24 VDC - courant de sortie 2 A6884140Courant nominal (A)2Tension de sortie24 VDCAlimentation en tension230 VUC
PSU67-1P-1S-2L-24150-IOL-FAlimentation électrique intelligente à commutation étanche IP67 Tension de sortie 24…28 VCC100028305Courant nominal (A)15Tension de sortie24...28 VCCAlimentation en tension230 VUCInterface d'étatIO-Link (V 1.1)
IM82-24-20alimentation à découpage7545044Fusible interneT 10 A/250 VCACourant nominal (A)20Tension nominale de sortie (V)24Alimentation en tension230 VUC
IM82-24-10-3Palimentation à découpage7545046Fusible interneT 3 × T 2 A/600 VCACourant nominal (A)10Tension nominale de sortie (V)24Alimentation en tension3 x 380 à 480 V CA