RI360P0-QR24M0-0400X2-H1181Codeur sans contact Incrémentiel : 400 ppr1593113Type de sortieincrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmType d'arbreArbre creux
HTC1102 10MAccessoires de montage Rallonge haute température1602407Type d'accessoireRallongeMode de protectionIP50
REI-05IA0T-2H2500-H1181codeur incrémental100011185Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)36.5Diamètre d'arbre D (mm)6.35 mmType d'arbreArbre creux
WKC4T-P7X2-15-RSC4T/TXLCâble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge6629268Longueur de câble (m)15Matériel de lignePUR
DS18VP6FF50Q8Photoelectric sensor3076539FonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNPPlage max. (mm)50
TB-4M12-5-5/TXLRépartiteur d'actuateur/de détecteur M12 x 1 passif Avec raccordement de câble fixe, 4 ports6611908Raccordement groupéCâbleEmplacementM12 x 1Nombre des emplacements4
PT30PSIG-1014-I2-H1143/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6836809Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/8″-27 NPTPlage de pression0...2,07 bar
TS700-L050-30-LI2UPN8-H1141Détection de température avec une sortie de courant ou de tension et une sortie logique transistorisée pnp/npn100004381Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de commutation, Sortie de courant (3 conducteurs), Sortie de tension (3 conducteurs), IO-LinkRaccord de processusFiletage extérieur G 1/2″Plage de mesure-50...150 °C
T30R-1515-CKUQCapteur radar3813348Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiquePlage max. (mm)6000
RSSW-RKSW451-0.5MCâble PROFIBUS Gaine de protection PUR6914117Longueur de câble (m)0.5Matériel de lignePUR
SSA-EB1P-02ECQ4Emergency shutdown Emergency stop button3025298Mode de protectionIP65Fonction de l'élément de commutation2 x contacts N.F.
REM-98BA0E-7AAR-H1151Codeur absolu - Multitours100011330Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)46Diamètre d'arbre D (mm)6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne