T-UHF-CBL-RG58-RPTNC-6-N-MAccessoires Câble coaxial pour antennes UHF passives100004373Type d'accessoireCâble coaxialLongueur de câble (m)6
T-UHF-CBL-RG58-RPTNC-4-N-MAccessoires Câble coaxial pour antennes UHF passives100004372Type d'accessoireCâble coaxialLongueur de câble (m)4
NI8-M18-RD6X 10MCapteur inductif100004376Raccordement électriqueCâbleConditions de montagenon-blindéFonction de sortie2 filsPortée nominale (mm)8
TP-546A-LF30-HC8-L40Détection de température Sonde100004401Sortie électriqueRésistanceRaccord de processusEmbasePlage de mesure-70...200 °C
TP-308A-RT6.2-H1141-L2000Détection de température Sonde d'applique100004402Sortie électriqueRésistanceRaccord de processusœillet plat avec alésage de 6,2 mmPlage de mesure-50...105 °C
RI120P2-QR20-LI2X2-H1141Codeur miniature Avec sortie analogique100004599Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
REM-103S6S-5C13S12M-H1181Codeur absolu - Multitours100011387Type de sortieAbsolu multitourDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)6 mmType d'arbrearbre sortant
TP-208A-CFA4-H1141-L360Détection de température Sonde en acier inoxydable100004393Sortie électriqueRésistanceRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-50...500 °C
RI240P2-QR20-LI2X2-H1141Codeur miniature Avec sortie analogique100004600Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L200-50/150Détection de température avec sortie de courant100004734Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-50...150 °C
RI90P2-QR20-LI2X2-H1141Codeur miniature Avec sortie analogique100004598Type de sortieAbsolu monotourDiamètre d'arbre D (mm)6 mm, 6.35 mmType d'arbrearbre de trou borgne