THW-3-N1/8-A4-L050Accessoires Tube de protection9910414Type d'accessoireTube de protectionMatériau de boîtieracier inoxydable
Q12AN6RQ3Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)3077097FonctionBarrière unidirectionnelleFonction de sortieNPNPlage max. (mm)2000
TTM-206A-CF-LIUPN-H1140-L075Détection de température Avec sortie courant et sortie de commutation transistor PNP/NPN9910767Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-50...500 °C
S306ECapteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)3032341Source de lumièreIRFonctionBarrière unidirectionnellePlage max. (mm)60000
VBS02-E80E-5/TXLConnecteur d'électrovannes, format B Câble de raccordement6606820Longueur de câble (m)5Matériel de lignePUR
RKC4.221T-10/TEBCâble d'actionneur et de capteur, PVC Câble de raccordement6628422Longueur de câble (m)10Matériel de lignePVC
RKC4.5T-0.3-RSC4.5T/TELCâble d'actionneur et de capteur, PVC Rallonge6625209Longueur de câble (m)0.3Matériel de lignePVC
PS01VR-508-2UPN8X-H1141/3GDdétecteur de pression (pivotable) avec deux sorties logiques transistorisées pnp/npn6834040
RKC4.5T-P7X3.1-0.6-RSC4.5T/TXO3700Câble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge6633244Longueur de câble (m)0.6Matériel de lignePUR
SM312CV2MHSQDPCapteur photoélectrique détecteur en mode convergent3035895Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)43
REI-12HA4E-2B2500-H1181codeur incrémental100010497Type de sortieincrémentalDiamètre de bride (mm)63Diamètre d'arbre D (mm)15.875 mmType d'arbreArbre creux
PT10R-1004-U1-H1141/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836267Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...10 bar