NI5-G12-Y0/S105Inductive Sensor1005521Raccordement électriqueCâbleConditions de montagenon-blindéFonction de sortieNAMURPortée nominale (mm)5
BI1.5-H6.5-Y1Capteur inductif10050Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortieNAMURPortée nominale (mm)1.5
BI1-EG05-Y1 3MInductive Sensor1003243Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortieNAMURPortée nominale (mm)1
SI3.5-K10-Y1/S953 0.05MCapteur inductif en forme de fourche1009002Raccordement électriqueCâbleFonction de sortieNAMUR
NI50-K90SR-Y1/S100Capteur inductif Avec plage de température élevée1007421Raccordement électriqueboîte à bornesConditions de montagenon-blindéFonction de sortieNAMUR
RES-181B8T-8BAL-H1151/N0Codeur absolu - Simple tour100016375Type de sortieAbsolu monotourDiamètre de bride (mm)36Diamètre d'arbre D (mm)8 mmType d'arbrearbre de trou borgne
PT500PSIG-1121-U6-DT043PTransmetteur de pression sortie quotientométrique (3 fils)100003284Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 9/16″-18 UNFPlage de pression0...34,47 bar
BI1.5-EG08K-Y1X-H1341Capteur inductif1003640Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortieNAMURPortée nominale (mm)1.5
NI3-EG08-Y1-H1341Capteur inductif1003730Raccordement électriqueConnecteurConditions de montagenon-blindéFonction de sortieNAMURPortée nominale (mm)3
BI3-EG12-RY1/S1000 0.14MCapteur inductif1005434Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortieNAMURPortée nominale (mm)3
BI1.5-EH6.5-Y1-V1130Capteur inductif1004621Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortieNAMURPortée nominale (mm)1.5
BI0.8-EG05-Y1/S100Capteur inductif Avec plage de température élevée1003201Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortieNAMURPortée nominale (mm)0.8