TX807-P3CV01Série de produits TX800 HMI/PLC Ecran 7″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100046993ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)7
TX707-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Ecran 7″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100002030ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)7
TX104-00VPSTSérie de produits TX100 HMI Ecran Economy 4″ avec système d'exécution TX VisuPro100002311Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)4.3
TXF721-00VP20Série de produit TXF700 HMI en conception IP67 Ecran 21″ avec système d'exécution TX VisuPro100017849Mode de protectionIP67Diagonale d'écran (″)21.5
TX107-00VPSTSérie de produits TX100 HMI Ecran 7″ avec système d'exécution TX VisuPro100002312Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)7
TX700S-P3WV01Série de produits TX700 HMI/PLC Passerelle IOT Single Core — CODESYS V3 PLC avec WEB VISU100009353Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATEsclave de bus de terrainModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP20
TX207-P3CV01Série de produits TX200 HMI/PLC Ecran 7″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100002080ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)7
TBEN-L4-PLC-10API compact en conception IP67 CODESYS V36814019Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Esclave de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
TX-PROTFOIL-04-UVSérie de produits TX HMI/PLC Film de protection pour contact résistif avec protection anti-UV100003933Type d'accessoireFilm de protection HMI
TX821-P3CV01Série de produits TX800 HMI/PLC Ecran 21″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100046996ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)21.5
TX107D-00VPSTSérie de produits TX100 HMI Ecran 7″ avec système d'exécution TX VisuPro100031621Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)7
TXF705-00VPSTSérie de produit TXF700 HMI en conception IP67 Ecran 5″ avec système d'exécution TX VisuPro100017839Mode de protectionIP67Diagonale d'écran (″)5