ANTENNA-LTE-CABINET-3M-01Antenne de téléphone portable Antenne pour le montage sur l'armoire de commande100029658Type d'accessoireAntenne
TX110-00VPSTSérie de produits TX100 HMI Ecran 10″ avec système d'exécution TX VisuPro100002313Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)10.1
PSU20-POE-36W01Accessoires pour la série de produits TXF700 HMI Injecteur PoE (rail DIN)100017850Type d'accessoireInjecteur PoE
TXF707-00VP20Série de produit TXF700 HMI en conception IP67 Ecran 7″ avec système d'exécution TX VisuPro100017841Mode de protectionIP67Diagonale d'écran (″)7
TXF-M22G-RJ45-5MAccessoires pour la série de produits TXF700 HMI Câble de raccordement PoE100020100Type d'accessoireCâble PoE
TBEN-L5-PLC-10API compact en conception IP67 CODESYS V36814018Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Esclave de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
TX800M-P3WV01Série de produits TX800 HMI/PLC Passerelle IOT Quad Core — CODESYS V3 PLC avec WEB VISU100046997Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATEsclave de bus de terrainModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP20
TX805-P3CV01Série de produits TX800 HMI/PLC Ecran 5″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100046992ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)5
TX-PSCSérie de produits TX HMI/PLC Connecteur d'alimentation mâle pour appareils HMI TX100002938Type d'accessoireIsolant de connecteur
TX810-P3CV01Série de produits TX800 HMI/PLC Ecran 10″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100046994ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)10.1
TBEN-L4-PLC-11API compact en conception IP67 CODESYS V3 avec licence WebVisu100000273Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Esclave de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP65, IP67, IP69K