DXMR90-4KContrôleur de réseau Quatre ports de maîtres IO-Link3813874Protocole de communicationRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
DXM100-B1R1Contrôleur de réseau Avec passerelle DX80 900 MHz intégrée3095651Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485Type d'entréeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/thermistance 10 k/compteurFonctionTopologie en étoileType de sortieNMOS/0 à 20 mA ou 0 à 10 V
DXMR110-8KContrôleur de réseau 8 ports maîtres IO-Link3814332Protocole de communicationRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETType d'entréeProtocole de communicationType de sortieIO-Link
DXM1200-B1R3Contrôleur de réseau Avec passerelle DX80 2,4 GHz intégrée3805550Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FonctionTopologie en étoile
S15S-TH-MQTemperature and Humidity Sensor With Serial Interface3812242Protocole de communicationRS485, Modbus RTU
S15C-U-KQConvertisseur Convertisseur tension analogique vers IO-Link3809838Matériau de boîtierPlastiqueMode de protectionIP67
QM30VT1Détecteur de vibrations et de température Avec interface en série3806275Protocole de communicationSérie 1 filRaccordement électriquecâble avec connecteurMatériau de boîtieraluminiumMode de protectionIP67
QM30VT2Détecteur de vibrations et de température Avec interface en série3806276Protocole de communicationModbus RTU, RS485Raccordement électriquecâble avec connecteurMatériau de boîtieraluminiumMode de protectionIP67
S15C-I-KQConverter Analog Current to IO-Link Converter3809837Matériau de boîtierPlastiqueMode de protectionIP67
QM42-DPS20-2QDifferential Pressure Sensor With Serial Interface3812239Protocole de communicationRS485, Modbus RTUType de sortieModbus RTU, RS485
R70ER2MQWireless system Serial data transmission in tree topology3813378Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFonctionTopologie d'arbre