FTCI-3/4D15SS316P-2LUX-H1141/D505surveillance du débit Détecteur inline avec électronique de traitement intégrée6870843Fonction de sortieSortie analogique
FCS-N1/2A4-NA-H1141/L220Surveillance de débit Capteur d'immersion sans processeur intégré6870837Raccord de processus1/2″ NPT
FCS-DN50A4-NAEX/L120Surveillance de débit Capteur d'immersion sans processeur intégré6872057Raccord de processusEmbase
FCS-N1/2A4P-AP8X-H1141/L060Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée6871015Raccord de processus1/2″ NPTFonction de sortiePNP
FCS-K20-AP8X 5MSurveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée6870708Raccord de processusBride PVC (incluse dans la livraison)Fonction de sortiePNP
FTCI-3/4D15A4P-2LUX-H1141/D505surveillance du débit Détecteur inline avec électronique de traitement intégrée6870841Fonction de sortieSortie analogique
FCS-N1/2A4P-2AP8X-H1140Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée6871009Raccord de processus1/2″ NPTFonction de sortie2 x PNP
FCS-M18-AP8X/D087Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée6870800Raccord de processusFiletage intérieur 1/4″ NPTFonction de sortiePNP
FCS-N1/2A4-NA/D100 4MSurveillance de débit Capteur d'immersion sans processeur intégré6871414Raccord de processus1/2″ NPT
FCS-N1/2A4P-ARX-B1151/L120/115VACSurveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée6871039Raccord de processus1/2″ NPTFonction de sortieSortie par relais
FCS-N1/2A4P-ARX-B1151/L060/115VACSurveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée6871044Raccord de processus1/2″ NPTFonction de sortieSortie par relais
BL20-P4T-SBBCModule de base BL20 Raccord par cage à ressort6827038Technique de raccordement signalBorne à ressortMode de protectionIP20