IM82-24-10Alimentation à découpage7545043Fusible interneT 6,3 A/250 VCACourant nominal10Tension nominale de sortie24Alimentation en tension230 VUC
IM82-24-20Alimentation à découpage7545044Fusible interneT 10 A/250 VCACourant nominal20Tension nominale de sortie24Alimentation en tension230 VUC
IM82-24-5.0Alimentation à découpage7545042Fusible interneT 3,15 A/250 VCACourant nominal5Tension nominale de sortie24Alimentation en tension230 VUC
IM82-24-2.5Alimentation à découpage7545041Fusible interneT 2 A/250 VCACourant nominal2.5Tension nominale de sortie24Alimentation en tension230 VUC