SM312CVGCapteur photoélectrique3050966Source de lumièreVertFonction()Fonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)16
SM312CVMHSQDCapteur photoélectrique3027571Source de lumièreRougeFonction()Fonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)16
SPNL-0404D-0004Coupleur piconet pour PROFINET6824477Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFINETMode de protectionIP67Type de signalSortie numérique, Entrée numérique, Entrée/sortie numérique
FCS-K20-LIXSurveillance de débit6870703Raccord de processusBride PVC (incluse dans la livraison)Fonction de sortiesortie analogique
FW-M12ST5W-G-ZF-ME-SH-9Connecteur confectionnable6604211Type de connexionraccordement par vis/bornesConnecteur AConnecteur mâle, M12x1, Droit, Codage BNombre de pôles5ApplicationDonnées
TL50WQVoyant de signalisation LED3010173RéglableNonSource de lumièreBlancNombre de couleurs/segments1
WLS27XW850DSPWMQEclairage linéaire LED3095866FormatØ 27 mmRéglablePWMSource de lumièreBlancNombre de couleurs/segments1
CF-P-3-N1/8-A4Accessoires9910410Type d'accessoireRaccordement par bague de serrageMatériau de boîtieracier inoxydable
TL50WRAOSIQVoyant de signalisation LED3097010Signal sonoreTonalité avec intensité réglableRéglableNonSource de lumièreBlanc, RougeNombre de couleurs/segments2
PT2.5R-1008-U1-DA91/XTransmetteur de pression6836113Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusG1/2” filetage extérieur, étanche à l'arrière et manomètre (combinaison)Plage de pression0…2.5 bar
QS30EXSH2OCapteur photoélectrique3083298Source de lumièreIRFonctionBarrière unidirectionnellePlage max. (mm)8000
AIDA-RJ45-CCConnecteur confectionnable6935631Type de connexionraccordement par technique à borne guillotineConnecteur AConnecteur mâle, DroitNombre de pôles4ApplicationSignal