QS30AF600Capteur photoélectrique3011977Source de lumièreRougeFonction()Fonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)600
SM2A30PRLQDBCapteur photoélectrique3027385FonctionBarrière unidirectionnelleFonction de sortieSortie par relaisPlage max. (mm)150000
SM2A30SRLC W/30Capteur photoélectrique3035941FonctionBarrière unidirectionnelleFonction de sortieSortie par relaisPlage max. (mm)150000
SM2A30SRLNCQDCCapteur photoélectrique3035913FonctionBarrière unidirectionnelleFonction de sortieSortie par relaisPlage max. (mm)150000
PS01VR-304-LI2UPN8X-H1141Détecteur de pression6833438Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (3 conducteurs), 2 × sorties de commutationRaccord de processusG 1/4” filetage extérieurPlage de pression-1…0 bar
BI8U-M18M-VN6XCapteur inductif100003662Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortieNPNPortée nominale (mm)8
BI3-M08E-VN6X 7MCapteur inductif4602813Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortieNPNPortée nominale (mm)3
SMA30PELBCapteur photoélectrique3027374Source de lumièreIRFonctionBarrière unidirectionnellePlage max. (mm)150000
PS016A-503-2UPN8X-H1141détecteur de pression (pivotable)6832673Protocole de communicationIO-LinkSortie électrique2 × sorties de commutationRaccord de processus1/4″ NPT-18 filetage extérieurPlage de pression0…16 bar