PT20PSIG-1005-U1-H1143Transmetteur de pression6837434Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processus7/16″-20 UNF filetage extérieurPlage de pression0…1.38 bar
PT500PSIG-1003-U1-H1141/XTransmetteur de pression6837083Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processus1/4″ NPT-18 filetage extérieurPlage de pression0…34.47 bar
PT300PSIG-2005-I2-H1143Transmetteur de pression6837056Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processus7/16″-20 UNF filetage extérieurPlage de pression0…20.68 bar
PS003A-502-LI2UPN8X-H1141détecteur de pression (pivotable)6832823Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (3 conducteurs), 2 × sorties de commutationRaccord de processus1/4″ NPT-18 filetage intérieurPlage de pression0…2.5 bar
PT7500PSIG-2003-I2-DA91Transmetteur de pression6837376Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processus1/4″ NPT-18 filetage extérieurPlage de pression0…517.11 bar
PT600R-2001-U1-H1141/XTransmetteur de pression6836650Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusG 1/4” filetage intérieur (étanche à l'avant)Plage de pression0…600 bar
PT300PSIG-1003-U1-H1143Transmetteur de pression6837004Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processus1/4″ NPT-18 filetage extérieurPlage de pression0…20.68 bar
PT60R-1001-I2-H1141Transmetteur de pression6837615Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusG 1/4” filetage intérieur (étanche à l'avant)Plage de pression0…60 bar
PT400R-2008-I2-H1143/XTransmetteur de pression6836630Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusG1/2” filetage extérieur, étanche à l'arrière et manomètre (combinaison)Plage de pression0…400 bar
PT200PSIG-1003-I2-H1141/XTransmetteur de pression6836957Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processus1/4″ NPT-18 filetage extérieurPlage de pression0…13.79 bar
PT200PSIG-1014-I2-DA91Transmetteur de pression6836946Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processus1/8”-27 NPT filetage extérieurPlage de pression0…13.79 bar
PT16R-1008-I2-DA91/XTransmetteur de pression6836347Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusG1/2” filetage extérieur, étanche à l'arrière et manomètre (combinaison)Plage de pression0…16 bar