T30UHPADétecteur ultrasonique3056888Raccordement électriqueCâbleFonction de sortiePNPPlage max. (mm)1000
T30UINB-CRFVDétecteur ultrasonique3074838Raccordement électriqueCâbleFonction de sortiePNP/sortie analogiquePlage max. (mm)1000
T30UXDBDétecteur ultrasonique3079998Raccordement électriqueCâbleFonction de sortiePNPPlage max. (mm)2000
RU300U-M30E-LI8X2-H1151Détecteur ultrasonique1610099Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiesortie analogiquePlage max. (mm)3000
T30UXIAQPMADétecteur ultrasonique3080483Raccordement électriqueCâble avec connecteurFonction de sortiesortie analogiquePlage max. (mm)1000
T30UUPAQDétecteur ultrasonique3055987Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiesortie analogiquePlage max. (mm)1000
RU600U-M30M-2UP8X2-H1151Détecteur ultrasonique1610037Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNPPlage max. (mm)6000
T30UHPBQDétecteur ultrasonique3058804Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortieNPNPlage max. (mm)2000
T18VP6UR W/30Détecteur ultrasonique3040094Raccordement électriqueCâbleFonction de sortiePNPPlage max. (mm)600
RU200-CK40-LIU2P8X2T-H1151Détecteur ultrasonique1610053Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNPPlage max. (mm)2000
T30UINADétecteur ultrasonique3055977Raccordement électriqueCâbleFonction de sortiePNP/sortie analogiquePlage max. (mm)1000
RU40U-M18ES-LI8X2-H1151Détecteur ultrasonique1610097Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiesortie analogiquePlage max. (mm)400