DX80G2M6-QCSystème de transmission radio3027966Type d'entréePNPFonctionTopologie en étoileType de sortiePNP
R45C-K-UUQConvertisseur3812256Raccordement d'antennepas de participant radioMode de protectionIP67, IP68
DX80N2Q45UACSystème de transmission radio3805970Type d'entréeDiscret (capteur)/thermistorFonction()Type de sortieLED 4 couleurs
DXM1000-B1R4Contrôleur de réseau3807403Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS232, RS485FonctionTopologie d'arbreType d'entréeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/thermistance 10 k/compteurType de sortieNMOS/0…20 mA ou 0…10 V
DX80K2M6-PM8Système de transmission radio3092940Type d'entréePNPFonctionPoint à pointType de sortiePNP
R45C-K-IIQConvertisseur3812258Raccordement d'antennepas de participant radioMode de protectionIP67, IP68
R90C-4K-MQMaître IO-Link3811445Raccordement d'antennepas de participant radioMode de protectionIP67, IP68