HT-IDENT-H1147Tête de lecture/écriture HF7030236Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)115
TBEC-LL-4RFID-8DXPModule RFID compact pour EtherCAT100002925Protocole réseauEtherCATNombre de canaux12Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
IVU2PRBI08Lecteur de codes-barres — capteur d'image3090955Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)6Source de lumièreIRResolution752 × 480 pixels
TN-Q14-0.15-RS4.47TTête de lecture/écriture HF7030235Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)72
TW-R20-B320Étiquette électronique HF100005244Taille de mémoire (Byte)320Type de mémoireEEPROMMode de protectionIP69KMontagesans métal
ABR72L9-RDE2Lecteur de codes-barres — lecteur3808839Distance focale (mm)9Source de lumièreRouge polariséResolution1 600 × 1 200 pixels
TW-R50-M-K2Étiquette électronique HF7030229Taille de mémoire (Byte)2048Type de mémoireFRAMMode de protectionIP68Montagesur le métal, en métal
TN-Q80-H1147Tête de lecture/écriture HF7030007Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)146
TBEN-L5-4RFID-8DXPModule RFID multiprotocolaire compact pour Ethernet100000836Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETNombre de canaux12Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
TW860-960-L53-53-F-B44-100PCSÉtiquette électronique UHF7030624Taille de mémoire (Byte)44Type de mémoireEEPROMMode de protectionIP40Montagesans métal
TN902/915-Q175L200-H1147Appareil d'écriture/de lecture UHF7030668Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Région d'utilisation (UHF)Brésil (902 à 907,5 + 915 à 928 MHz)