HT-IDENT-H1147Tête de lecture/écriture HF7030236Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)115
TN-Q14-0.15-RS4.47TTête de lecture/écriture HF7030235Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)72
TN-Q80-H1147Tête de lecture/écriture HF7030007Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)146
TN902/915-Q175L200-H1147Appareil d'écriture/de lecture UHF7030668Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Région d'utilisation (UHF)Brésil (902 à 907,5 + 915 à 928 MHz)
TN-CK40-H1147/C53Tête de lecture/écriture HF7030732Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)115
TN-UHF-Q180L300-EU-LNXLecteur UHF100000932Protocole réseauTCP/IPMode de protectionIP67Région d'utilisation (UHF)Europe, Inde, Turquie, Afrique du Sud (865…868 MHz)
TN866-Q175L200-H1147Appareil d'écriture/de lecture UHF7030669Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Région d'utilisation (UHF)Russie (866 à 868 MHz)
TB-M30-H1147/C53Tête de lecture/écriture HF7030731Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)45
TB-M18-H1147Tête de lecture/écriture HF7030001Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Distance écriture-lecture max. (mm)30
TN840/920-Q175L200-H1147Appareil d'écriture/de lecture UHF7030466Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Région d'utilisation (UHF)Chine (920,5 à 924,5 MHz), Thaïlande (920 à 925 MHz)
TN865-Q175L200-H1147Appareil d'écriture/de lecture UHF7030452Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Région d'utilisation (UHF)Europe, Inde, Turquie, Afrique du Sud (865…868 MHz)
TNSLR-Q80WD-H1147/C53Tête de lecture/écriture HF100001312Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP68, IP69KDistance écriture-lecture max. (mm)280