ABR72L9-RDE2Lecteur de codes-barres — lecteur3808839Distance focale (mm)9Source de lumièreRouge polariséResolution1 600 × 1 200 pixels
ABR72L16-WSE2Lecteur de codes-barres — lecteur3808840Distance focale (mm)16Source de lumièreBlancResolution1 600 × 1 200 pixels
ABR7109-MSE2Lecteur de codes-barres — lecteur3804441Protocole de communicationEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Distance focale (mm)9Source de lumièreRouge, BleuResolution1 280 × 1 024 pixels
ABR72L9-RPE2Lecteur de codes-barres — lecteur3808838Distance focale (mm)9Source de lumièreRougeResolution1 600 × 1 200 pixels
ABR3009-WSE1Lecteur de codes-barres — lecteur3804433Protocole de communicationEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Distance focale (mm)9Source de lumièreBlancResolution752 × 480 pixels
ABR7112-RSE2Lecteur de codes-barres — lecteur3804444Protocole de communicationEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Distance focale (mm)12Source de lumièreRougeResolution1 280 × 1 024 pixels
ABR71L9-MSE2Lecteur de codes-barres — lecteur3804449Protocole de communicationEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Distance focale (mm)9Source de lumièreRouge, BleuResolution1 280 × 1 024 pixels
ABR72L16-RDE2Lecteur de codes-barres — lecteur3808841Distance focale (mm)16Source de lumièreRouge polariséResolution1 600 × 1 200 pixels
ABR71L9-WPE2Lecteur de codes-barres — lecteur3808842Distance focale (mm)9Source de lumièreBlancResolution1 280 × 1 024 pixels
ABR3009-WSU2Lecteur de codes-barres — lecteur3804426Protocole de communicationRS232, RS422Distance focale (mm)9Source de lumièreBlancResolution752 × 480 pixels
IVU2PRBI08Lecteur de codes-barres — capteur d'image3090955Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)6Source de lumièreIRResolution752 × 480 pixels
IVU2PRBW08Lecteur de codes-barres — capteur d'image3090961Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Distance focale (mm)8Source de lumièreBlancResolution752 × 480 pixels