TN920-Q120L130-H1147Appareil d'écriture/de lecture UHF100000887Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Région d'utilisation (UHF)Australie (920 à 926 MHz)
TW-R12-M-B146Étiquette électronique HF7030500Taille de mémoire (Byte)146Type de mémoireEEPROMMode de protectionIP68Montageen métal, sur le métal
ABR7109-MSE2Lecteur de codes-barres — lecteur3804441Protocole de communicationEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Distance focale (mm)9Source de lumièreRouge, BleuResolution1 280 × 1 024 pixels
TBEN-L4-4RFID-8DXP-CDSModule RFID multiprotocolaire compact pour Ethernet6814121Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETNombre de canaux12Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDSModule RFID multiprotocolaire compact pour Ethernet6814120Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETNombre de canaux12Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
TNSLR-Q42TWD-H1147/C53Tête de lecture/écriture HF7030733Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP68, IP69KDistance écriture-lecture max. (mm)215
TW-R20-K2Étiquette électronique HF6900505Taille de mémoire (Byte)2048Type de mémoireFRAMMode de protectionIP69KMontagesans métal
TW860-960-Q13L38-M-B112Étiquette électronique UHF100003977Taille de mémoire (Byte)112Type de mémoireEEPROMMode de protectionIP67Montagesur le métal
TW-L81-49-P-B128 100PCSÉtiquette électronique HF7030260Taille de mémoire (Byte)128Type de mémoireEEPROMMode de protectionIP40Montagesans métal
TN840/920-Q175L200-H1147Appareil d'écriture/de lecture UHF7030466Protocole réseauConnexion à l'interface RFIDMode de protectionIP67Région d'utilisation (UHF)Chine (920,5 à 924,5 MHz), Thaïlande (920 à 925 MHz)