IMX12-DI01-2S-2T-PR/24VDCamplificateur séparateur7580021HomologationsATEXNombre de canaux2Type de signalEntrée numériqueTension nominalePower-Bridge 24 VDC
IM12-FI01-1SF-1R-0/24VDC/CCConvertisseur de mesure de fréquence / pulse-counter7580223HomologationscULusNombre de canaux1Type de signalEntrée de fréquenceTension nominale24 VDC
IMX12-DO01-2U-2U-PR/24VDCmodule de commande pour électrovannes7580104HomologationsATEXNombre de canaux2Type de signalSortie numériqueTension nominalePower-Bridge 24 VDC
IMX12-DI03-1S-2R-SPR/24VDCamplificateur séparateur7580009HomologationsATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CUNombre de canaux1Type de signalEntrée numériqueTension nominalePower-Bridge 24 VDC
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC/CCamplificateur séparateur7580022HomologationsATEXNombre de canaux2Type de signalEntrée numériqueTension nominale24 VDC
IM1-22EX-MTamplificateur séparateur7541213HomologationsATEX, IECEx, UL, cFMus, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRONombre de canaux2Type de signalEntrée numériqueTension nominaleplage de tension de grande portée
IMX12-DI03-1S-1NAM1R-0/24VDC/CCamplificateur séparateur7580002HomologationsATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CUNombre de canaux1Type de signalEntrée numériqueTension nominale24 VDC
IMX12-CD01-2R-2U-0/LRelais de couplage7580620HomologationsIECExNombre de canaux2Type de signalSortie numériqueTension nominale24 VDC
IMX12-DI03-1S-2T-SPR/24VDCamplificateur séparateur7580013HomologationsATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CUNombre de canaux1Type de signalEntrée numériqueTension nominalePower-Bridge 24 VDC
IMX12-DI03-1S-2T-S/24VDC/CCamplificateur séparateur7580014HomologationsATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CUNombre de canaux1Type de signalEntrée numériqueTension nominale24 VDC
IMX18-DI03-4S-5R-S/24VDC/CCamplificateur séparateur100028615HomologationsATEXNombre de canaux4Type de signalEntrée numériqueTension nominale24 VDC
IMX12-DI01-2S-2PP-0/24VDCamplificateur séparateur7580024HomologationsATEX, IECEx, cULus, NEPSI, INMETRO, SIL, KOSHANombre de canaux2Type de signalEntrée numériqueTension nominale24 VDC