IMX12-SG10-1U-1UI-0/24VDCProcesseur DMS100009877HomologationsATEXNombre de canaux1Type de signalEntrée analogiqueTension nominale24 VDC
IM36-11EX-I/24VDCamplificateur pour potentiomètre7509525HomologationsATEX, TR CUNombre de canaux1Type de signalentrée de résistanceTension nominale24 VDC
IM12-AI01-1I-1IU1R-H0/24VDCconvertisseur de mesure-séparateur d'alimentation7580329HomologationsSILNombre de canaux1Type de signalentrée analogique (transparence HART)Tension nominale24 VDC
IMS-TI-PT100/24Vamplificateur de mesure de température7504012HomologationscULus, GOSTNombre de canaux1Type de signalEntrée de températureTension nominale24 VDC
IM34-11-CIamplificateur de mesure de température7506638HomologationsTR CUNombre de canaux1Type de signalEntrée de températureTension nominaleplage de tension de grande portée
IM12-AI01-1I-2IU-H0/24VDCconvertisseur de mesure-séparateur d'alimentation7580321HomologationscULusNombre de canaux1Type de signalentrée analogique (transparence HART)Tension nominale24 VDC
IM31-11EX-Iséparateur de signaux analogiques7506320HomologationsATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSINombre de canaux1Type de signalEntrée analogiqueTension nominaleplage de tension de grande portée
IM35-11-HI/24VDCséparateur de signaux analogiques7506519HomologationsTR CUNombre de canaux1Type de signalsortie analogique (transparence HART)Tension nominale24 VDC
IM34-14EX-CDRIamplificateur de mesure de température7506634HomologationsATEX, IECEx, cFMus, TIISNombre de canaux1Type de signalEntrée de températureTension nominaleplage de tension de grande portée
IMX12-AI01-1I-2IU-HPR/24VDC/CCconvertisseur de mesure-séparateur d'alimentation7580302HomologationsATEXNombre de canaux1Type de signalentrée analogique (transparence HART)Tension nominalePower-Bridge 24 VDC
IM34-12EX-CRIamplificateur de mesure de température7506632HomologationsATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, INMETRO, CCOENombre de canaux1Type de signalEntrée de températureTension nominaleplage de tension de grande portée
IMX12-AO01-2I-2I-H0/24VDC/CCséparateur de signaux analogiques7580407HomologationsATEXNombre de canaux2Type de signalsortie analogique (transparence HART)Tension nominale24 VDC