IMX12-CCM02-MTI-1I2T-HC/L/CCContrôleur d'armoire électrique7570093HomologationsATEX, IECExRaccordement électriqueBornes à ressort débrochables, 2 brochesSortie numériqueSortie transistoriséeTension nominale24 VDC
IMX12-CCM02-MTI-1I2T-HC/LContrôleur d'armoire électrique7570092HomologationsATEX, IECExRaccordement électriqueBornes à vis débrochables, 2 brochesSortie numériqueSortie transistoriséeTension nominale24 VDC
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC-PR/24V/CCContrôleur d'armoire électrique7570103Raccordement électriqueBornes à ressort débrochables, 2 brochesSortie numériqueSortie transistoriséeTension nominalePower-Bridge 24 VDC
IM18-CCM40-MTI/24VDCContrôleur d'armoire électrique100018257Raccordement électriquebornes à ressort débrochables, 3 pôlesTension nominale24 VDC
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC-PR/24VContrôleur d'armoire électrique7570102Raccordement électriqueBornes à vis débrochables, 2 brochesSortie numériqueSortie transistoriséeTension nominalePower-Bridge 24 VDC
IM18-CCM50-MTI/24VDCContrôleur d'armoire électrique100022405Raccordement électriquebornes à ressort débrochables, 3 pôlesSortie numériqueSortie par relaisTension nominale24 VDC
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC/24V/CCContrôleur d'armoire électrique7570101Raccordement électriqueBornes à ressort débrochables, 2 brochesSortie numériqueSortie transistoriséeTension nominale24 VDC
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC/24VContrôleur d'armoire électrique7570100Raccordement électriqueBornes à vis débrochables, 2 brochesSortie numériqueSortie transistoriséeTension nominale24 VDC