SLLP40-1330P88Barrière immatérielle de sécurité3089727Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)1330Résolution optique (mm)40Nombre de faisceaux38
SLLCE40-1820P8Barrière immatérielle de sécurité3089228Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)1820Nombre de faisceaux52Résolution optique (mm)40
SLLE23-1680-SBarrière immatérielle de sécurité3809157Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)1680Nombre de faisceaux96Résolution optique (mm)23
SLLP23-1680P88Barrière immatérielle de sécurité3089709Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)1680Résolution optique (mm)23Nombre de faisceaux96
SLLE14-1260-SBarrière immatérielle de sécurité3809083Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)1260Nombre de faisceaux144Résolution optique (mm)14
SLLP14-1050P55Barrière immatérielle de sécurité3089539Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)1050Résolution optique (mm)14Nombre de faisceaux120
SLSCR14-900Q8Barrière immatérielle de sécurité3072421Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)900Résolution optique (mm)14Nombre de faisceaux120
SLSE30-450Q5Barrière immatérielle de sécurité3071238Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)450Nombre de faisceaux30Résolution optique (mm)30
SLLP14-770Barrière immatérielle de sécurité3089811Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)770Résolution optique (mm)14Nombre de faisceaux88
SLPMP14-830P128Barrière immatérielle de sécurité3084478Montage en cascade possibleNonHauteur zone surveillée (mm)830Résolution optique (mm)14Nombre de faisceaux83
SLPCP14-830P88Barrière immatérielle de sécurité3083751Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)830Résolution optique (mm)14Nombre de faisceaux83
SLPCP25-550Barrière immatérielle de sécurité3083806Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)550Résolution optique (mm)25Nombre de faisceaux28