TBIL-M1-16DXP-BI/O hub pour la connexion de signaux digitaux au maître IO-Link100000881Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalSortie numérique, Entrée numérique, Entrée/sortie numérique
TBIL-S3-8DXPI/O hub pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link100002595Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée/sortie numérique, Sortie numérique, Entrée numérique
TBEN-S2-2COM-4DXPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet6814031Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalRS232, RS485, Entrée numérique, Sortie numérique, Entrée/sortie numérique
TBEN-L5-4RFID-8DXPModule RFID multiprotocolaire compact pour Ethernet100000836Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETNombre de canaux12Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
TBDP-L2-8DIP-8DOPModule E/S de bus de terrain compact pour PROFIBUS-DP6814002Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIBUS-DPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrée/sortie numérique, Sortie numérique
TBEN-S2-4AOModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet6814028Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalSortie analogique
TBEN-LL-8IOLAModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet100029880Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrée/sortie numérique, Entrée numérique
TBPN-LL-FDIO1-2IOLModule E/S Ethernet compact et sécurisé100029879Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIsafe via PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs, Entrée/sortie numérique, IO-Link
TBEN-S1-8DXPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet6814023Technique de raccordement signalM8Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrée/sortie numérique, Sortie numérique
TBEN-L4-16DIPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet6814009Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique
TBEN-S2-4AIModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet6814025Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée analogique, Température
TBIP-L4-FDIO1-2IOLModule de bloc pour EtherNet/IP et CIP-Safety100000360Technique de raccordement signalM12Protocole réseauCIP Safety via EtherNet/IPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs, Entrée/sortie numérique, IO-Link