TBEN-LL-8IOLModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet100003910Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrée/sortie numérique, Entrée numérique
TBEN-LL-8DIP-8DOPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet100004251Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrée/sortie numérique, Sortie numérique
TBIL-S4-8DXPI/O hub pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link100002596Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée/sortie numérique, Sortie numérique, Entrée numérique
TBEN-L5-16DOP-01Module E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet100000759Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalSortie numérique
TBEN-LL-16DIPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet100004250Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique
TBPN-LL-4FDI-4FDXModule E/S Ethernet compact et sécurisé100029878Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIsafe via PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs
TBEC-LL-8IOLModule E/S compact pour EtherCAT100004614Technique de raccordement signalM12Protocole réseauEtherCATMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrée/sortie numérique, Entrée numérique
TBIL-S3-8DIPI/O hub pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link100002594Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique
TBEN-L4-8IOLModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet6814082Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrée/sortie numérique, Entrée numérique
TBIL-M1-16DXPI/O hub pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link6814102Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP67, IP69KType de signalSortie numérique, Entrée numérique, Entrée/sortie numérique
TBIL-L5-16DXP-AUXI/O hub pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link100000882Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalSortie numérique, Entrée numérique, Entrée/sortie numérique
BLCDN-4M12S-4AI-VIStation de bus de terrain BL compact pour DeviceNet6811003Technique de raccordement signalM12Protocole réseauDeviceNetMode de protectionIP67, IP69KType de signalEntrée analogique