TBPN-LL-FDIO1-2IOLModule E/S Ethernet compact et sécurisé100029879Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIsafe via PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs, Entrée/sortie numérique, IO-Link
BL20-E-4AI-TCBL20 - module économique6827367Technique de raccordement signalCage clamp terminalMode de protectionIP20Type de signalEntrée analogique, Température
GEN-NSystème E/S excom100000129Technique de raccordement signalScrew terminal, Cage clamp terminalProtocole réseauEtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCPMode de protectionIP20
TBEN-LL-16DIPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet100004250Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique
TBEN-LL-16DXPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet100004252Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrée/sortie numérique, Sortie numérique
BL20-2DO-24VDC-2A-PBL20 module d'électronique6827026Technique de raccordement signalScrew terminal, Cage clamp terminalMode de protectionIP20Type de signalSortie numérique
TBPN-LL-4FDI-4FDXModule E/S Ethernet compact et sécurisé100029878Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIsafe via PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs
TBEC-LL-8IOLModule E/S compact pour EtherCAT100004614Technique de raccordement signalM12Protocole réseauEtherCATMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrée/sortie numérique, Entrée numérique
TBIL-S3-8DIPI/O hub pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link100002594Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique
PSM24-N.1Système E/S excom100026211Technique de raccordement signalScrew terminal, Cage clamp terminalProtocole réseauPROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETMode de protectionIP20Type de signalAlimentation en tension
TBEN-L4-SE-U1Commutateur Ethernet non géré100028460HomologationsATEX Zone 2/22, cULusMode de protectionIP65, IP67, IP69K