TBEN-S1-8DXPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet6814023Technique de raccordement signalM8Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrée/sortie numérique, Sortie numérique
TBEN-L4-16DIPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet6814009Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique
TBEN-S2-4AIModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet6814025Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée analogique, Température
TBIP-L4-FDIO1-2IOLModule de bloc pour EtherNet/IP et CIP-Safety100000360Technique de raccordement signalM12Protocole réseauCIP Safety via EtherNet/IPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs, Entrée/sortie numérique, IO-Link
GEN-NSystème E/S excom100000129Technique de raccordement signalScrew terminal, Cage clamp terminalProtocole réseauEtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCPMode de protectionIP20
DO80-NSystème E/S excom6884274Technique de raccordement signalScrew terminal, Cage clamp terminalProtocole réseauPROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETMode de protectionIP20Type de signalSortie numérique, Sécurité non intrinsèque
BL67-GW-DPV1Passerelle pour le système d'E/S BL676827232Protocole réseauPROFIBUS-DPMode de protectionIP67
BL20-2AIH-IBL20 module d'électronique6827331Technique de raccordement signalScrew terminal, Cage clamp terminalMode de protectionIP20Type de signalEntrée analogique
TBPN-L5-4FDI-4FDXModule de bloc pour PROFIsafe/module de bloc E/S PROFINET100001826Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIsafe via PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs
BL67-4DO-2A-PBL67 module d'électronique6827174Technique de raccordement signalM8, M12, M23Mode de protectionIP67Type de signalSortie numérique