IVU2PTGW08Traitement d'images3090765Distance focale (mm)8Source de lumièreBlancResolution752 × 480 pixels
IVU2PRGI12Traitement d'images3090913Distance focale (mm)8Source de lumièreIRResolution752 × 480 pixels
IVU2PRGW12Traitement d'images3090919Distance focale (mm)4Source de lumièreBlancResolution752 × 480 pixels
IVU2PTGW04Traitement d'images3090763Distance focale (mm)4Source de lumièreBlancResolution752 × 480 pixels
IVU2PRGW08Traitement d'images3090918Distance focale (mm)16Source de lumièreBlancResolution752 × 480 pixels
IVU2PTGR04Traitement d'images3090733Distance focale (mm)8Source de lumièreRougeResolution752 × 480 pixels
IVU2PTG908Traitement d'images3090784Distance focale (mm)25Source de lumièreUVResolution752 × 480 pixels
IVU2PRGB04Traitement d'images3090898Distance focale (mm)4Source de lumièreBleuResolution752 × 480 pixels
IVU2PRGI08Traitement d'images3090912Distance focale (mm)6Source de lumièreIRResolution752 × 480 pixels
IVU2PRGW04Traitement d'images3090916Distance focale (mm)4Source de lumièreBlancResolution752 × 480 pixels