T18-2VPLP-9MPhotoelectric sensor Retroreflective Sensor with Polarizing Filter3802627Source de lumièreRouge polariséFonctionCapteur en mode rétro-réflectifFonction de sortiePNPPlage max. (mm)5500
T18-2VPFF150-Q8Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor with Fixed Background Suppression3802676Source de lumièreIRFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNPPlage max. (mm)150
BIM-UNT-AP6X2-H1141Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders4685726Raccordement électriqueConnecteurFormat de vérinVérin à queue d'aronde, rainuré, vérin avec rainure en T, format vérin cylindrique, Vérin avec tirantFonction de sortiePNP
PT2000PSIG-2003-I2-DA91/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837269Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 1/4″ NPT-18Plage de pression0...137,9 bar
LEDIA70XD5-XMImage processing Area Light3016043Raccordement électriquecâble avec connecteurMatériau de boîtierMétalSource de lumièreIRMode de protectionIP50
QS18EK6EQCapteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation3802822Source de lumièreRouge polariséFonctioncapteur rétro-réflectif avec filtre de polarisationFonction de sortiePNPPlage max. (mm)4000
QS18EP6DVQ8Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus3075228Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNPPlage max. (mm)600
VS8EAPLPCapteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation3803427Source de lumièreRougeFonctioncapteur rétro-réflectif avec filtre de polarisationFonction de sortiePNPPlage max. (mm)1600
VS8EANLAF70Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus à laser avec suppression d'arrière-plan réglable3803423Source de lumièreRougeFonctionCapteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan réglableFonction de sortieNPNPlage max. (mm)70
WLB32ZCWW570EPBQMBEclairage linéaire à LED Dans le boîtier métallique3803200RéglableDeux niveauxSource de lumièreblanc chaud
VS8EAPLLPCapteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif à laser avec filtre de polarisation3803431Source de lumièreRougeFonctionCapteur en mode rétro-réflectif à laser avec filtre de polarisationFonction de sortiePNPPlage max. (mm)2000