DX80N9Q45VTSystème de transmission radio Unité de base pour les capteurs en série3097146Type d'entréeVibration/TempératureFonctionDétecteur de vibrationsType de sortieAffichage LED 4 couleurs
K70DXN9T2GRYQFeu de signalisation LED Balise3096943Type d'entréeProtocole de communicationFonctionInterrupteur fin de course
DXM100-S1Contrôleur de réseau Esclave Modbus3095655Protocole de communicationModbus RTU, RS485, RS232
DXM100-S1R2Network Controller With Integrated 900-MHz Data Radio3095656Protocole de communicationModbus RTU, RS485, RS232FonctionTopologie d'arbre
DX80N9Q45RDSystème de transmission radio Transfert des données E/S vers la topologie en étoile3095678Type d'entréeContacts sans potentiel ou NAMUR
DX80N2X1W0P0ZTASystème sans fil Transfert des données E/S vers la topologie en étoile3800196Type d'entréeCapteur de champ magnétiqueFonctionTopologie en étoile
DXM100-B1R3Contrôleur de réseau Avec passerelle DX80 2,4 GHz intégrée3800137Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485Type d'entréeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/thermistance 10 k/compteurFonctionTopologie en étoileType de sortieNMOS/0 à 20 mA ou 0 à 10 V
DXM100-B1R4Contrôleur de réseau Avec radio de données 2,4 GHz intégrée3800138Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485Type d'entréeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/thermistance 10 k/compteurFonctionTopologie d'arbreType de sortieNMOS/0 à 20 mA ou 0 à 10 V
DX80N9Q45RD-QPF-0.5Système de transmission radio Transfert des données E/S vers la topologie en étoile3097802Type d'entréeContacts sans potentiel ou NAMUR
DX80N9Q45BL-RYGBSystème de transmission radio Transfert des données E/S vers la topologie en étoile3097803Type d'entréeBouton-poussoirType de sortieAffichage LED 2 couleurs (rouge / jaune)
DX80N2X6S-P6Système sans fil Transfert des données E/S vers la topologie en étoile3095667Type d'entréeInterface en sérieFonctionTopologie en étoile