SMA30PELQDBCapteur photoélectrique3027375Source de lumièreIRFonctionBarrière unidirectionnellePlage max. (mm)150000
FDNP-S0808G-WWModule E/S pour bus de terrain DeviceNetF0126Technique de raccordement signalM12Protocole réseauDeviceNetMode de protectionIP67Type de signalEntrée/sortie numérique, Sortie numérique, Entrée numérique
PS400R-303-2UPN8X-H1141Détecteur de pression6833424Protocole de communicationIO-LinkSortie électrique2 × sorties de commutationRaccord de processus1/4″ NPT-18 filetage extérieurPlage de pression0…400 bar
DPC-49-4RMBSupport de module pour le système DPC6882024Protocole réseauFOUNDATION fieldbusMode de protectionIP20
PS040V-301-LI2UPN8X-H1141Détecteur de pression6833307Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (3 conducteurs), 2 × sorties de commutationRaccord de processusG 1/4'' filetage internePlage de pression-1…40 bar
PS016A-503-LI2UPN8X-H1141détecteur de pression (pivotable)6832837Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (3 conducteurs), 2 × sorties de commutationRaccord de processus1/4″ NPT-18 filetage extérieurPlage de pression0…16 bar
SMA30SELB W/30Capteur photoélectrique3032836Source de lumièreIRFonctionBarrière unidirectionnellePlage max. (mm)150000
SMU315CV2Capteur photoélectrique3055249Source de lumièreRougeFonction()Fonction de sortieSortie par relaisPlage max. (mm)43
SMA30SELCCapteur photoélectrique3028464Source de lumièreIRFonctionBarrière unidirectionnellePlage max. (mm)150000