S4BE30-600-SBarrière immatérielle de sécurité3812378Montage en cascade possibleOuiHauteur zone surveillée (mm)600Résolution optique (mm)30
SM30PRLCapteur photoélectrique3027291FonctionBarrière unidirectionnelleFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)150000
K90LRPQVoyant de signalisation LED3092806RéglableNonSource de lumièreRougeNombre de couleurs/segments1
PS100R-508-LI2UPN8X-H1141/3GDdétecteur de pression (pivotable)6834037Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (3 conducteurs), 2 × sorties de commutationRaccord de processusG 1/2” filetage extérieur DIN 3852-E (manomètre)Plage de pression0…100 bar
BI2U-EG08-AN6X-V1131Capteur inductif4602036Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortieNPNPortée nominale (mm)2
NI10-Q25-AN6XCapteur inductif4652330Raccordement électriqueCâbleConditions de montagenon-blindéFonction de sortieNPNPortée nominale (mm)10
PT130PSIV-1003-U1-H1143Transmetteur de pression6837508Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processus1/4″ NPT-18 filetage extérieurPlage de pression-1.03…8.96 bar
EC-FSE4-0.5/16Embase mâle avec fil toronné, montage à la face frontale6934614Connecteur AConnecteur mâle, M12x1, Droit, Codage ANombre de pôles4Matériau boîtier à bride Aacier inoxydableFiletageM16 × 1,5
DXM100-B1R3Contrôleur de réseau3800137Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485FonctionTopologie en étoileType d'entréeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/thermistance 10 k/compteurType de sortieNMOS/0…20 mA ou 0…10 V
T18AW3LQ1Capteur photoélectrique3034927Source de lumièreIRFonctionDétecteur en mode rétro-réflectifFonction de sortieSortie par relaisPlage max. (mm)2000
EA5R900NUXMODQRideau lumineux de mesure3076201Fonctionrideau lumineuxFonction de sortieNPN/sortie analogiquePlage max. (mm)4000
WSC4.221T-2/TEBCâble d'actuateur et de détecteur / PVC6628437Longueur de câble (m)2Matériel de lignePVCConnecteur AConnecteur mâle, M12x1, coudé, Codage A