TX110-00VPSTSérie TX100 HMI100002313Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)10.1Ecran tactilerésistif, Film frontal
TX107-00VPSTSérie TX100 HMI100002312Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)7Ecran tactilerésistif, Film frontal
TX815-P3CV01Série de produits TX800 HMI/PLC100046995ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)15.6Ecran tactilecapacitif, Façade en verre
TX810-P3CV01Série de produits TX800 HMI/PLC100046994ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)10.1Ecran tactilecapacitif, Façade en verre
BL20-PG-EN-V3-WVPasserelle programmable CODESYS 3 pour le système d'E/S BL206827398Protocole réseauPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPMode de protectionIP20
BL67-PG-EN-V3-WVPasserelle programmable CODESYS 3 pour le système d'E/S BL67100000041Protocole réseauPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPMode de protectionIP67
BL67-PG-EN-V3Passerelle programmable CODESYS 3 pour le système d'E/S BL676827394Protocole réseauPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPMode de protectionIP67
TBEN-L5-PLC-10API compact en IP676814018Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Esclave de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-PLC-11API compact en IP67100000273Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Esclave de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP65, IP67, IP69K