Q20ELQCapteur photoélectrique3078226Source de lumièreIRFonctionBarrière unidirectionnellePlage max. (mm)20000
Q12RB6LPQ5Capteur photoélectrique3074146Source de lumièreRouge polariséFonctionDétecteur en mode rétro-réflectifFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)1000
M18SP6FF25QCapteur photoélectrique3058433Source de lumièreIRFonction()Fonction de sortiePNPPlage max. (mm)25
MIAD9LVCapteur photoélectrique3037717Source de lumièreRougeFonctionDétecteur en mode rétro-réflectifFonction de sortieNAMURPlage max. (mm)5000
EA5R300XKQRideau lumineux de mesure3015152Fonctionrideau lumineuxFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiquePlage max. (mm)4000
SMA30PELCapteur photoélectrique3027287Source de lumièreIRFonctionBarrière unidirectionnellePlage max. (mm)150000
SM30PRLECapteur photoélectrique3037140FonctionBarrière unidirectionnelleFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)150000
LTF12KC2LDQCapteur photoélectrique3801130Source de lumièreRougeFonction()Fonction de sortiePNPPlage max. (mm)12000
S18-2VPLP-Q8Capteur photoélectrique3042147Source de lumièreRouge polariséFonctionDétecteur en mode rétro-réflectifFonction de sortiePNPPlage max. (mm)6000
Q12RN6RQ3Capteur photoélectrique3077098FonctionBarrière unidirectionnelleFonction de sortieNPNPlage max. (mm)2000
QS18EK6XLPCCapteur photoélectrique3801741Source de lumièreRouge polariséFonctionDétecteur en mode rétro-réflectifFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)3000
QS18VN6DBCapteur photoélectrique3061663Source de lumièreIRFonction()Fonction de sortieNPNPlage max. (mm)450