SC11-3GSystème E/S excom100000548Technique de raccordement signalD-SubProtocole réseauPROFIBUS-DPMode de protectionIP20
TBEN-L5-SE-M2Commutateur Ethernet géré100004425HomologationsATEX Zone 2/22, cULusProtocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69K
SC11EX-3GSystème E/S excom100000550Technique de raccordement signalD-SubProtocole réseauPROFIBUS-DPMode de protectionIP20
TBEN-LL-SE-M2Commutateur Ethernet géré100004427Connectique Ethernet2 × M12, 8 pôles, codage X, 8 × M12, 4 pôles, codage DNombre de ports Ethernet10 portsVitesse de transmission Ethernet10/100/1 000 Mbit/sMode de protectionIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-EN1module spanner Ethernet 6814037Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique
TBEN-L5-EN1module spanner Ethernet 6814035Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique
TBEN-LL-SE-U1Commutateur Ethernet non géré100028461HomologationsATEX Zone 2/22, cULusMode de protectionIP65, IP67, IP69K
OC11EX/3G.2Système E/S excom6890428Technique de raccordement signalD-SubProtocole réseauPROFIBUS-DPMode de protectionIP20
TBEN-L4-SE-U1Commutateur Ethernet non géré100028460HomologationsATEX Zone 2/22, cULusMode de protectionIP65, IP67, IP69K
OC11EX/2G.2Système E/S excom6890427Technique de raccordement signalD-SubProtocole réseauPROFIBUS-DPMode de protectionIP20
FOC12-3GSystème E/S excom100000553Technique de raccordement signalD-SubProtocole réseauPROFIBUS-DPMode de protectionIP20
FOC11EX-2GSystème E/S excom100000551Technique de raccordement signalD-SubProtocole réseauPROFIBUS-DPMode de protectionIP20