BL20-BR-24VDC-DBL20 module d'électronique6827006Technique de raccordement signalScrew terminal, Cage clamp terminalMode de protectionIP20Type de signalAlimentation en tension
BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI/ETBL20 - module économique6827340Technique de raccordement signalCage clamp terminalMode de protectionIP20Type de signalEntrée analogique, Température
B8151-0/PG9Connecteur confectionnable6904604Type de connexionraccordement par vis/bornesConnecteur AConnecteur femelle, M12x1, DroitNombre de pôles5ApplicationSignal, Données, RFID
BL67-2AI-PTBL67 module d'électronique6827177Technique de raccordement signalM12Mode de protectionIP67Type de signalEntrée analogique, Température
TBEN-LL-8DIP-8DOPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet100004251Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrée/sortie numérique, Sortie numérique
TBIL-S4-8DXPI/O hub pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link100002596Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée/sortie numérique, Sortie numérique, Entrée numérique
BM-NSystème E/S excom6884226Protocole réseauPROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETMode de protectionIP20
TBEN-L5-16DOP-01Module E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet100000759Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalSortie numérique
TBEN-LL-SE-U1Commutateur Ethernet non géré100028461HomologationsATEX Zone 2/22, cULusMode de protectionIP65, IP67, IP69K
TBEN-LL-16DIPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet100004250Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique
TBPN-LL-4FDI-4FDXModule E/S Ethernet compact et sécurisé100029878Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIsafe via PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs