QM30VT2-SS-9MDétecteur de vibrations et de température Avec interface en série3806274Protocole de communicationModbus RTU, RS485Raccordement électriqueCâbleMatériau de boîtieracier inoxydableMode de protectionIP69
QM30VT2Détecteur de vibrations et de température Avec interface en série3806276Protocole de communicationModbus RTU, RS485Raccordement électriquecâble avec connecteurMatériau de boîtieraluminiumMode de protectionIP67
QM30VT1Détecteur de vibrations et de température Avec interface en série3806275Protocole de communicationSérie 1 filRaccordement électriquecâble avec connecteurMatériau de boîtieraluminiumMode de protectionIP67
M12FTH3QTemperature and Humidity Sensor With Serial Interface3025898Protocole de communicationModbus RTU, RS485Raccordement électriqueConnecteurMatériau de boîtierMétalMode de protectionIP67
M12FTH4QTemperature and Humidity Sensor With Serial Interface3025895Protocole de communicationSérie 1 filRaccordement électriqueConnecteurMatériau de boîtierMétalMode de protectionIP67
SG-TL70-DXN9Système sans fil Transfert des données E/S vers la topologie en étoile3803749Type d'entréeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V, thermistance 10 k, compteurFonctionTopologie en étoile
DXM150-B2R3Contrôleur de réseau Avec passerelle DX80 2,4 GHz intégrée3803761Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485Type d'entréeNPN/PNP/4…20 mA/0…10 V/compteur/thermistanceFonctionTopologie en étoileType de sortiePNP/NPN / 0…20 mA ou 0…10 V
DX80N2X1W0P0ZTASystème sans fil Transfert des données E/S vers la topologie en étoile3800196Type d'entréeCapteur de champ magnétiqueFonctionTopologie en étoile
DXM100-B1R3Contrôleur de réseau Avec passerelle DX80 2,4 GHz intégrée3800137Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485Type d'entréeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/thermistance 10 k/compteurFonctionTopologie en étoileType de sortieNMOS/0 à 20 mA ou 0 à 10 V