BC10-S30-VN4XDétecteur capacitif2506000Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortieNPNPortée nominale (mm)15
BC10-S30-RDZ3X-B3131Détecteur capacitif2310820Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortie2 filsPortée nominale (mm)15
BC5-S18-RZ3XDétecteur capacitif2305400Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortie2 filsPortée nominale (mm)7.5
HC3-K28S-AP4XDétecteur capacitif2601400Raccordement électriqueCâbleFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)3
BCE3-S12-AP6XDétecteur capacitif100026590Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)4.5
BC5-M18-RP4X-H1141/S250Détecteur capacitif2504023Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)5
BCF10-Q20L60-RP4XDétecteur capacitif2504037Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)10
BC15-K34-VN4XDétecteur capacitif2502127Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortieNPNPortée nominale (mm)22.5
BC5-S185-AP4XDétecteur capacitif25035Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)7.5
BC10-M30K-AN4X-H1141Détecteur capacitif2503030Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortieNPNPortée nominale (mm)10
BCF5-S18-AP4XDétecteur capacitif2503011Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)5
BC20-K40WDTC-VP4X2/S930Détecteur capacitif2510105Raccordement électriqueBoîte à bornesConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)30