MR15-Q80-IOLCJ-H1141Capteur radar100041054Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)15000Angle de rayonnement120°
Q240RA-EU-AF2LQCapteur radar3801992Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPNAngle de rayonnement11° × 13°Plage max. (mm)100000
Q130RA-2450-AFQCapteur radar3806646Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPNAngle de rayonnement24° × 50°Plage max. (mm)40000
LRS510-10-51-LI2UPN8-H1141Capteur radar100012729Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiquePlage max. (mm)10000Angle de rayonnement10°
DR15S-M30E-2UPN8X2-H1141Capteur radar100030149Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPNAngle de rayonnement15°Plage max. (mm)15000
QT50R-EU-AF2QCapteur radar3096352Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPNAngle de rayonnement90° × 76°Plage max. (mm)24000
LRS510-10-69-LI2UPN8-H1141Capteur radar100012722Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiquePlage max. (mm)10000Angle de rayonnement6°
T30R-1515-KDQPCapteur radar3808908Raccordement électriqueCâble avec connecteurFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)15000
Q120RA-EU-AF2WQCapteur radar3096355Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPNAngle de rayonnement24° × 50°Plage max. (mm)26000
DR15S-M30E-IOL8X2-H1141Capteur radar100030148Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiqueAngle de rayonnement15°Plage max. (mm)15000
K50RF-8060-LDQCapteur radar3812848Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPNAngle de rayonnement80° × 60°Plage max. (mm)2500
T30R-1515-KIQPCapteur radar3808896Raccordement électriqueCâble avec connecteurFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiquePlage max. (mm)15000