TX805-P3CV01Série de produits TX800 HMI/PLC100046992ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)5Ecran tactilecapacitif, Façade en verre
TCG20-WLAN-5ETH-CRS-01Passerelle Turck Cloud100002558ProgrammationPLC EDGE basé sur le webMode de protectionIP20Interface radioWLAN
TCG20-UMTS-WLAN-1ETH-CRS-01Passerelle Turck Cloud100002559ProgrammationPLC EDGE basé sur le webMode de protectionIP20Interface radioUMTS, WLAN
TX815-P3CV01Série de produits TX800 HMI/PLC100046995ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)15.6Ecran tactilecapacitif, Façade en verre
TX700D-P3WV01Série TX700 HMI / PLC100009354Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATEsclave de bus de terrainModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP20
TX807-P3CV01Série de produits TX800 HMI/PLC100046993ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)7Ecran tactilecapacitif, Façade en verre
TX721-P3CV01Série TX700 HMI / PLC100002033ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)21.5Ecran tactilecapacitif, Façade en verre
TX810-P3CV01Série de produits TX800 HMI/PLC100046994ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)10.1Ecran tactilecapacitif, Façade en verre
TBEN-L4-PLC-10API compact en IP676814019Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Esclave de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-PLC-11API compact en IP67100000273Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Esclave de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
TX700Q-P3WV01Série TX700 HMI / PLC100009355Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATEsclave de bus de terrainModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP20
TBEN-L5-PLC-10API compact en IP676814018Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Esclave de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP65, IP67, IP69K