DX80DR2M-HMDSystème de transmission radio3092947Type d'entréeDétecteur de champs magnétiquesFonctionTopologie d'arbre
DXMR90-4KContrôleur de réseau3813874Protocole de communicationRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
DXM100-B1R3Contrôleur de réseau3800137Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485FonctionTopologie en étoileType d'entréeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/thermistance 10 k/compteurType de sortieNMOS/0…20 mA ou 0…10 V
R45C-2K-MQMaître IO-Link3810974Raccordement d'antennepas de participant radioMode de protectionIP67, IP68
DX80N2Q45UAASystème de transmission radio3805966Type d'entréeDiscret (capteur)/thermistorFonction()Type de sortieLED 4 couleurs