SGSMA2-500Q12Barrière immatérielle de sécurité3803233Hauteur zone surveillée (mm)500Résolution optique (mm)500Plage max. (mm)8000
SGSMA4-400Q12Barrière immatérielle de sécurité3803236Hauteur zone surveillée (mm)1200Résolution optique (mm)400Plage max. (mm)8000
SGSXP4-300Q88Barrière immatérielle de sécurité3803223Hauteur zone surveillée (mm)900Résolution optique (mm)300Plage max. (mm)60000Nombre de faisceaux4
SGSXP3-400Q88Barrière immatérielle de sécurité3803222Hauteur zone surveillée (mm)800Résolution optique (mm)400Plage max. (mm)60000Nombre de faisceaux3
SGSMP2-500Q128Barrière immatérielle de sécurité3803225Hauteur zone surveillée (mm)500Résolution optique (mm)500Plage max. (mm)30000Nombre de faisceaux2
SGSB3-400Barrière immatérielle de sécurité3803238Hauteur zone surveillée (mm)800Nombre de faisceaux3Résolution optique (mm)400
SGSB2-500Barrière immatérielle de sécurité3803237Hauteur zone surveillée (mm)500Nombre de faisceaux2Résolution optique (mm)500
SGSSA2-500Q8Barrière immatérielle de sécurité3803229Hauteur zone surveillée (mm)500Résolution optique (mm)500Plage max. (mm)8000Nombre de faisceaux2
SGSSP4-400Q88Barrière immatérielle de sécurité3803220Hauteur zone surveillée (mm)1200Résolution optique (mm)400Plage max. (mm)30000Nombre de faisceaux4
SGSMA3-400Q12Barrière immatérielle de sécurité3803234Hauteur zone surveillée (mm)800Résolution optique (mm)400Plage max. (mm)8000
SGSSP2-500Q88Barrière immatérielle de sécurité3803217Hauteur zone surveillée (mm)500Résolution optique (mm)500Plage max. (mm)30000Nombre de faisceaux2
SGSSA3-400Q8Barrière immatérielle de sécurité3803230Hauteur zone surveillée (mm)800Résolution optique (mm)400Plage max. (mm)8000Nombre de faisceaux3